Publique sus productos
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat
    Kohler

    K-76923 Puretide® Quiet-Close™ Round-front manual bidet toilet seat

    Traducido por Google,

    El asiento de inodoro de bidé Puretide hace que sea fácil agregar la frescura y la seguridad de la limpieza personal a su inodoro existente. Con un diseño de asiento elegante y de bajo perfil que se adapta a la mayoría de los inodoros de frente redondo, Puretide brinda la limpieza superior de una varilla rociadora que es totalmente ajustable en posición y presión de agua. Este asiento de inodoro con bidé manual no requiere electricidad ni baterías y se instala en minutos, conectándose a la línea de suministro de agua del inodoro.

    CARACTERISTICAS

    • La varita única proporciona limpieza con agua ambiental.
    • Ajuste la posición y la presión del rociado de agua con la cómoda manija lateral.
    • La varita autolimpiante se enjuaga automáticamente después de cada uso.
    • El mango integrado permite al usuario subir y bajar fácilmente el anillo.
    • Función Quiet-Close™ para evitar que el asiento se golpee.
    • La función Quick-Release™ permite quitar el asiento rápidamente para facilitar la limpieza.
    • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
    • Asiento ergonómicamente contorneado para la comodidad del usuario.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

    Material

    • El plastico.

    Instalación

    • Se adapta a la mayoría de los inodoros de frente redondo.
    • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-76923
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPuretide™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)4.31
    • Ancho (pulgadas)17.68
    • Profundidad (pulgadas)18.56
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats