Publique sus productos
K-817 Rêve® 66-15/16" x 31-1/2" drop-in/undermount bath
Kohler

K-817 Rêve® 66-15/16" x 31-1/2" drop-in/undermount bath

Traducido por Google,
El diseño moderno se encuentra con la artesanía tradicional en el nuevo baño Rêve. Construido con hierro fundido KOHLER increíblemente duradero y fácil de limpiar, el baño Rêve complementa la suite Rêve para una apariencia limpia y contemporánea. Con un generoso pozo de baño, soporte lumbar doble y rebosadero ranurado, el baño Rêve le permite sumergirse con total comodidad.

  • Diseño moderno que combina con la suite Rêve y su baño contemporáneo
  • Desagüe centrado con puntera con rebosadero ranurado para un baño profundo
  • Garantia limitada de por vida
  • Resiste el astillado, el agrietamiento y las manchas.
  • Fabricado con un 93 % de material reciclado y recuperado
  • 67" de largo x 31-1/2" de ancho x 19" de profundidad
  • Hierro fundido KOHLER®
  • Empotrable y bajo encimera
  • Requiere desagüe de rebose ranurado (K-7272/7271)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-k-817
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-07-21
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos
México