Publique sus productos
K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl
Kohler

K-84325-BASS Kingston™ Ultra Wall-mount top spud flushometer bowl

Traducido por Google,

Kingston™ Ultra, un rediseño de la taza de Kingston™, es una taza de fluxómetro para todo uso con una sólida capacidad de descarga. El rediseño reemplaza el motor de lavado con la plataforma Ultra, lo que permite que este tazón opere de 1.1 a 1.6 gpf. Esta plataforma ofrece un gran rendimiento incluso con una presión o un flujo de agua de entrada más bajos de lo previsto. Este rediseño también introduce una estética más contemporánea para complementar cualquier decoración. El espacio del inodoro está diseñado para cubrir el espacio actual de Kingston™ y todos los principales inodoros de pared del mercado.

CARACTERISTICAS

  • Cuenco alargado.
  • Chorro de sifón.
  • 1.1 gpf (4.2 lpf), 1.28 (4.8 lpf) o 1.6 gpf (6.0 lpf) dependiendo del fluxómetro especificado.
  • Superficie de agua de 11" (279 mm) x 8-1/4" (210 mm).
  • Spud superior de 1-1/2" (38 mm).

Material

  • Porcelana vitrificada.

Tecnología

  • Descarga mejorada para quitar la tapa del asiento del inodoro.
  • Rediseñado para un fuerte rendimiento de descarga en edificios con menor presión o flujo de agua.
  • La nueva placa de masilla fundida resiste las roturas.
  • El nuevo diseño elimina las fugas de gas, las salpicaduras y la trituración de papel.
  • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio.

Instalación

  • Montaje en pared.
  • Este producto reemplaza a K-4325-BASS.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-84325-BASS
  • Familia de productoToilets
  • Grupo de productosKingston™ Ultra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)13.25
  • Ancho (pulgadas)15.56
  • Profundidad (pulgadas)25.81
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Descripción Uniclass 2015Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets