Publique sus productos
K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce
Kohler

K-23464-SCLED Components™ Two-light LED sconce

Traducido por Google,

Una sencilla colección minimalista. Es moderno y puro, lo que le permite crear su propio espacio y definir su propio diseño.

CARACTERISTICAS

  • Un complemento perfecto para nuestra suite de productos Componentes.
  • Adecuado para cualquier espacio habitable, lo que le permite crear una estética de diseño cohesivo en toda su casa.
  • El LED integrado regulable emite una hermosa luz a la temperatura de color perfecta.
  • Se puede montar vertical u horizontalmente.
  • Adecuado para lugares húmedos, según UL 1598.

Material

  • Fabricado con materiales de primera calidad y complementado con un minucioso proceso de acabado.
  • Acabados duraderos diseñados para durar y diseñados para combinar con los acabados de los grifos KOHLER.

Instalación

  • Hardware de instalación incluido.

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-23464-SCLED
  • Familia de productoLighting Fixture
  • Grupo de productosComponents™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.12
  • Ancho (pulgadas)24
  • Profundidad (pulgadas)3.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Sanitarios - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Descripción Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures