Publique sus productos
Expanse® Curved shower rod - traditional design
Expanse® Curved shower rod - traditional design
    Kohler

    Expanse® Curved shower rod - traditional design

    Traducido por Google,

    Aumente su espacio de baño con la barra de ducha Expanse, curvada hacia afuera para brindar 6 pulgadas adicionales de espacio en la bañera o ducha. Esta barra presenta un diseño tradicional versátil que se adapta a la mayoría de los espacios de ducha estándar.

    Características

    • La forma curva proporciona un ambiente de ducha espacioso.
    • Ajustable para adaptarse a gabinetes estándar de 60" (1524 mm) o 72" (1829 mm)
    • Incluye hardware de instalación

    Material

    • Construcción duradera de acero inoxidable
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9349
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosExpanse®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-26
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)2.8
    • Ancho (pulgadas)2.8
    • Profundidad (pulgadas)72
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers