Publique sus productos
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base
    Kohler

    K-9547 Memoirs® 48" x 34" double-threshold shower base

    Traducido por Google,

    Con sus líneas estilizadas y ricos detalles, la base de ducha Memoirs trae un estilo tradicional actualizado al baño. Esta base rectangular está diseñada para adaptarse a instalaciones de tres paredes y presenta un desagüe a la izquierda y un patrón de piso texturizado.

    Características

    • Patrón de suelo texturizado.
    • Instalación en esquina.
    • Construcción acrílica duradera.
    • Drenaje izquierdo.
    • Combina con otros productos de la colección Memoirs.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9547
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosMemoirs®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)6
    • Ancho (pulgadas)34
    • Profundidad (pulgadas)48
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors