Publique sus productos
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
PureWash® Elongated manual bidet toilet seat
    Kohler

    PureWash® Elongated manual bidet toilet seat

    Traducido por Google,

    El asiento de inodoro de bidé PureWash facilita agregar la frescura y la seguridad de la limpieza personal a su inodoro existente. Con un diseño de asiento elegante y de bajo perfil y un mango de cromo pulido, PureWash proporciona una varilla de rociado doble para la limpieza delantera y trasera. Este asiento de inodoro con bidé manual no requiere electricidad ni baterías y se instala en minutos, conectándose a la línea de suministro de agua del inodoro.

    Características

    • La varilla de doble función proporciona agua ambiental para la limpieza delantera y trasera
    • Práctico mango de palanca lateral que permite ajustar la presión del agua.
    • La varita autolimpiante se enjuaga automáticamente después de cada uso
    • El mango de operación manual no requiere baterías ni energía eléctrica
    • La tapa y el asiento alargados Quiet-Close™ evitan los portazos
    • La funcionalidad Quick-Release™ permite que el asiento se retire fácilmente del inodoro para una limpieza conveniente
    • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar
    • Asiento ergonómicamente contorneado para la comodidad del usuario
    • Se adapta a la mayoría de los inodoros alargados.
    • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.
    • El asiento con agente antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores. Este producto no protege a los usuarios contra bacterias, virus u otros organismos patógenos. Siempre limpie y lave bien este producto antes y después de cada uso.
    • El lavado con burbujas de aire ofrece un lavado suave y delicado con una limpieza eficaz

    Material

    • Construcción de plástico

    Instalación

    • Requiere conexión a la línea de suministro de agua del inodoro. Todas las mangueras y conexiones están incluidas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-98804-CP
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosPurewash™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-17
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)3.06
    • Ancho (pulgadas)14.5
    • Profundidad (pulgadas)19.94
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 19 17
    • Título OmniClass Water Closet Seats