Publique sus productos
K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H
Kohler

K-99003-SCF Verdera® aluminum medicine cabinet with adjustable flip-out flat mirror, 20" W x 30" H

Traducido por Google,

El botiquín Verdera combina un ajuste y un acabado elegantes con una instalación rápida y sencilla. Con un espejo extraíble ajustable, las tareas de aseo diarias son más fáciles que nunca. Una puerta de cierre lento evita los portazos. Los botiquines Verdera combinan con los marcos y los kits laterales de la colección Tailored Vanity de KOHLER para lograr un juego de tocador que combina a la perfección.

CARACTERISTICAS

  • Los estantes ajustables de vidrio templado brindan almacenamiento adicional para el baño.
  • Espejo plano abatible ajustable verticalmente en el interior de la puerta.
  • El espejo delantero, el espejo interior de la puerta y el espejo del panel trasero brindan una visibilidad superior.
  • Giro de puerta de 110 grados con bisagras de cierre lento.
  • Compatible con los marcos y los kits laterales del botiquín KOHLER Tailored Vanity.

Material

  • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

Instalación

  • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
  • Incluye herrajes de montaje para instalación en superficie o empotrada.
  • Los kits laterales espejados para la instalación de montaje en superficie se venden por separado.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product Dimensions

    Height 30"Width 20" Depth 4-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-99003-SCF
  • Familia de productoMedicine Cabinets
  • Grupo de productosVerdera®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Nombre UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
  • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
  • Título OmniClass Medicine Cabinets