Publique sus productos
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-TLC Verdera® lighted mirror, 40" W x 33" H

    Traducido por Google,

    Mírate a ti mismo bajo una mejor luz. Los espejos de pared iluminados KOHLER® Verdera® brindan una iluminación de baño óptimamente brillante, uniforme y sin sombras que es excepcionalmente cercana a la luz natural. Los paneles laterales giratorios le permiten dirigir la luz exactamente donde la necesita, lo que hace que las tareas diarias de aseo sean más fáciles que nunca.

    CARACTERISTICAS

    • Las guías de luz LED internas brindan una iluminación de tocador de baño óptimamente brillante para tareas de aseo.
    • El brillo a 2200 lúmenes garantiza una iluminación constante sin puntos calientes ni puntos oscuros. Produce 65 lúmenes por vatio.
    • Aprox. La apariencia de luz de 3000 Kelvin brinda una luz neutra ideal para la estética general del baño, así como para las tareas.
    • Un mínimo de 90 CRI (índice de reproducción cromática) le permite verse en la luz más real para la aplicación de maquillaje, el arreglo personal y el cuidado de la piel.
    • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 59.000 horas.
    • Compatible con atenuadores LED de montaje en pared (no incluidos), lo que le permite controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones en la habitación.
    • Los paneles laterales pivotantes le permiten dirigir la luz para tareas específicas.

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

    Instalación

    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie.
    • Sistema de montaje para colgar y asegurar para facilitar la instalación en la superficie.
    • Recomendar instalación electricista profesional.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99573-TLC
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerdera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33
    • Ancho (pulgadas)40
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors