Publique sus productos
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H
    Kohler

    K-99573-VLAN Verdera® Voice lighted mirror with Amazon Alexa, 40" W x 33" H

    Traducido por Google,

    El espejo de voz Verdera habilitado para Amazon Alexa brinda una luz brillante y sin sombras óptima y un sonido estéreo completo a su baño con un comando de voz conveniente. Todo lo que tiene que hacer es preguntarle a Alexa, y su espejo Verdera Voice le permite una rutina de baño con manos libres. Usar Alexa es tan simple como hacer una pregunta. Solo pide ajustar las luces al brillo ideal para cualquier actividad de aseo, reproducir música, conocer el clima, contar un chiste y más: Alexa responderá al instante. Incluso puede hacer que los viajes al baño en medio de la noche sean menos perturbadores con una luz nocturna con sensor de movimiento.

    CARACTERISTICAS

    • La perfecta integración bien diseñada de Amazon Alexa minimiza el desorden y ofrece una interacción óptima.
    • Amazon Alexa habilitado para que pueda pedir reproducir música, escuchar las noticias, consultar el clima, controlar dispositivos domésticos inteligentes y más.
    • El sistema de sonido estéreo integrado llena la habitación con una calidad de sonido completa.
    • Micrófono incorporado para interacción de control de voz.
    • Control por voz de encendido/apagado de iluminación de tareas, brillo y volumen de sonido óptimos.
    • El brillo de 2200 lúmenes* garantiza una iluminación constante sin puntos calientes ni puntos oscuros.
    • Aprox. La apariencia de luz de 3000 kelvin* brinda una luz neutra ideal para la estética general del baño, así como para las tareas.
    • Más de 90 CRI* te permite verte en la luz más real para la aplicación de maquillaje, arreglo personal y cuidado de la piel.
    • El LED de alta eficiencia alcanza más de 65 lúmenes/vatio*.
    • Las bombillas LED integradas tienen una vida útil estimada de 36.000 horas.
    • La luz de orientación hacia abajo se ilumina a través del sensor de proximidad.
    • Compatible con atenuadores LED de montaje en pared (no incluidos), lo que le permite controlar la iluminación desde múltiples ubicaciones en la habitación.
    • Los paneles laterales giratorios le permiten dirigir la luz y ver su perfil.
    • Se sincroniza con dispositivos habilitados con tecnología inalámbrica BLUETOOTH®, incluidos teléfonos inteligentes, reproductores de MP3, tabletas y computadoras portátiles ubicados a una distancia de hasta 33 pies.

    Material

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.

    Tecnología

    • La marca y los logotipos de BLUETOOTH® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Kohler Co. se realiza bajo licencia. Las demás marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

    Instalación

    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie.

    Aviso para los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo – www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99573-VLAN
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosVerdera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)33
    • Ancho (pulgadas)40
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors