Publique sus productos
K-99650 Tresham® framed mirror
K-99650 Tresham® framed mirror
    Kohler

    K-99650 Tresham® framed mirror

    Traducido por Google,

    Reflejando el estilo americano clásico, este espejo con marco de madera complementa el diseño inspirado en Shaker del tocador Tresham. Elija entre una variedad de acabados de madera para combinar con su tocador.

    CARACTERISTICAS

    • Combina con los tocadores Tresham.
    • Estructura de madera con acabado duradero resistente a la humedad y a los rayones.
    • Incluye herrajes para instalación en pared.

    Material

    • Vidrio.
    • Maderas macizas y chapas.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-99650
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosTresham®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32
    • Ancho (pulgadas)23.5
    • Profundidad (pulgadas)1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
    • Descripción Uniclass 2015Mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors