Publique sus productos
K-99664 Jacquard® Framed mirror
Kohler

K-99664 Jacquard® Framed mirror

4.3 de 5 estrellas4.3(7 reseñas)
Traducido por Google,

Este espejo con marco de madera refleja el estilo de transición de los tocadores Jacquard en la colección de tocadores Tailored de KOHLER®. Elija entre una variedad de acabados de madera para combinar con su tocador Jacquard.

CARACTERISTICAS

  • Coordina con tocadores Jacquard para un conjunto a juego.
  • El marco de madera con barniz de conversión catalizado brinda un acabado duradero resistente a la humedad.
  • Incluye herrajes para instalación en pared.

Material

  • Vidrio.
  • Maderas macizas y chapas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99664
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosJacquard®.
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-10-21
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)34.5
  • Ancho (pulgadas)19.5
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Espejos
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descripción Uniclass 2015Mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniClass Mirrors