Publique sus productos
K-99688 Jute® Bar pull
Kohler

K-99688 Jute® Bar pull

Traducido por Google,

Con su estilo de barra recta, este tirador de cajón o puerta complementa la apariencia elegante y moderna de mediados de siglo de los tocadores de yute. Este exclusivo diseño de herrajes, que forma parte de la colección de tocadores Tailored de KOHLER®, es el detalle final perfecto para su tocador de baño de yute.

CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Disponible en acabados cromado, cepillado y negro.
  • Diseñado para complementar el estilo moderno de los tocadores de yute.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-99688
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosJute®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-05-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)0.25
  • Ancho (pulgadas)4
  • Profundidad (pulgadas)0.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Código Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descripción Uniclass 2015General hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCabinet and Drawer Hardware
  • Número OmniClass23-21 19 17 13
  • Título OmniClass Casework Component Hardware