Publique sus productos
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base
    Kohler

    K-9997 Groove® 42" x 42" single-threshold rear center drain shower base

    Traducido por Google,

    El aspecto limpio y contemporáneo de la base de ducha Groove aporta un estilo elegante a su baño. Con un desagüe trasero empotrado, esta base cuadrada ofrece un diseño de umbral bajo para facilitar el acceso. Agregue una cubierta removible de aluminio o teca sobre el desagüe empotrado para lograr una apariencia acabada.

    CARACTERISTICAS

    • Diseño de bajo umbral para facilitar la entrada y salida.
    • Drenaje trasero empotrado.
    • Umbral único para instalación en tres paredes.
    • Requiere tapa de desagüe de aluminio con ranura K-9331 o tapa de desagüe de teca con ranura K-9335 (se vende por separado).

    Material

    • Acrílico.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-9997
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosGroove®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)5
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 13
    • Título OmniClass Shower Receptors