Publique sus productos
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges
    Kohler

    K-CB-CLC2026FS 20" W x 26" H aluminum single-door medicine cabinet with mirrored door, beveled edges

    Traducido por Google,

    Con superficies espejadas por dentro y por fuera, este botiquín sin marco de 20 pulgadas te ayuda a mostrar tu mejor cara. El espejo de la puerta delantera tiene un borde biselado para realzar el estilo. En el interior, los estantes de vidrio ajustables acomodan fácilmente sus artículos de tocador.


    CARACTERISTICAS

    • Construcción de aluminio anodizado con un acabado duradero libre de óxido y astillas.
    • Dos estantes ajustables de vidrio templado.
    • Puerta de espejo de superposición completa con bordes biselados.
    • Interior espejado.
    • Bisagras ajustables bidireccionales con capacidad de apertura de 108 grados para facilitar el acceso al gabinete.
    • Se puede instalar con giro a la izquierda o a la derecha.
    • Incluye hardware de montaje para instalación en superficie o empotrada.
    • Incluye kit de espejo lateral para instalación de montaje en superficie.

    Material

    • Aluminio anodizado.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-CB-CLC2026FS
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosMedicine Cabinets
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-25
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)20
    • Profundidad (pulgadas)4.81
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorage Cabinets
    • Número OmniClass23-25 53 11 13 11
    • Título OmniClass Medicine Cabinets