Publique sus productos
Tend™ Washout Urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer
Kohler

Tend™ Washout Urinal with Mach® Tripoint® touchless DC 0.125 gpf flushometer

Traducido por Google,

Con líneas suaves y limpias y un innovador proceso de instalación, el urinario de lavado Tend™ es una maravilla moderna. Cuide los montajes del urinario de lavado a la pared por su sifón, eliminando los pernos, lo que simplifica la instalación y la limpieza. Equipado con un sistema de descarga con lavado y combinado con un fluxómetro sin contacto Mach Tripoint de 0.125 gpf, Tend es un diseño ganador para baños contemporáneos.

Características

  • La combinación de accesorio y fluxómetro sin contacto está diseñada para un rendimiento óptimo.
  • Urinario de lavado.
  • Incluye pared antisalpicaduras.
  • 1 pinta o 0,125 gpf (0,47 lpf).
  • Spud superior de 3/4" (19 mm).
  • La distancia de activación de la válvula de descarga está configurada de fábrica.
  • Ningún ajuste de volumen de descarga externo garantiza la conservación del agua.
  • La descarga centinela automática de 24 horas mantiene fresca la trampa.
  • La anulación mecánica permite que el fluxómetro se use manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua.
  • La tapa de tope de bloqueo brinda protección contra el vandalismo.
  • El filtro de 125 micras protege los componentes internos.
  • Interruptor de vacío de alta contrapresión.
  • Funciona con pilas de litio AA de 1,5 V.
  • Para esta combinación, ordene el mingitorio K-20713-ET y el fluxómetro K-10UD00D20.

Material

  • Urinario de porcelana vitrificada.
  • Válvula de descarga de latón con acabado de cromo pulido duradero.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa.
  • Tecnología de pistón patentada para una precisión de volumen de descarga superior.

Conservación de agua y reembolsos

  • Este producto puede ayudar a un edificio a ganar puntos de eficiencia de agua en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-PR20713-T1D
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosTend™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-29
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)38.43
  • Ancho (pulgadas)13
  • Profundidad (pulgadas)14.87
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Material secundarioBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descripción Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals