Publique sus productos
K-R24796 Worth® Robe Hook
Kohler

K-R24796 Worth® Robe Hook

Traducido por Google,

Inspirada en la metalistería antigua, la colección de accesorios Worth presenta tornillos expuestos y detalles de tubos ajustados para una apariencia chic industrial. Con una estética artesanal, este gancho para bata aporta una sofisticación relajada a la decoración tradicional, así como diseños modernos que adoptan elementos industriales.


CARACTERISTICAS

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
  • Combina con los grifos y accesorios Worth.

Instalación

  • Herramientas y plantilla de instalación incluidas.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R24796
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosWorth™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.75
  • Ancho (pulgadas)2
  • Profundidad (pulgadas)4.63
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descripción Uniclass 2015Clothes hooks
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 23 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHooks
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks