Publique sus productos
K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat
Kohler

K-R25782-A Cachet® Quiet-Close™ Round-front antimicrobial toilet seat

Traducido por Google,

Diseñado para adaptarse a la mayoría de los inodoros de frente redondo, este asiento de inodoro Cachet combina un estilo sutil y una tecnología innovadora. El agente antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias, moho y hongos que causan olores, brindándole tranquilidad. Este asiento de cierre suave presenta una tecnología innovadora que evita que el asiento se golpee y simplifica tanto la instalación como la limpieza.

Características

  • El acabado antimicrobiano inhibe el crecimiento de bacterias que causan moho, hongos, manchas y olores en la superficie del accesorio. Este producto no protege a los usuarios contra bacterias, virus u otros organismos patógenos. Siempre limpie y lave este producto a fondo.
  • El asiento delantero redondo Quiet-Close™ se cierra silenciosamente.
  • Los parachoques Grip-Tight mantienen el asiento firmemente en su lugar.
  • Las bisagras Quick-Release™ permiten que el asiento se desenganche del inodoro para quitarlo fácilmente y limpiarlo cómodamente; no se requieren herramientas.
  • Herrajes Quick-Attach® para una instalación rápida y segura.
  • Bisagras de plástico a juego.
  • Los asientos de inodoro no se pueden devolver a Kohler Co. si están abiertos o fuera del embalaje original.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R25782-A
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCachet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-30
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.12
  • Ancho (pulgadas)14.18
  • Profundidad (pulgadas)17.63
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Asientos de inodoro / WC
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
  • Descripción Uniclass 2015WC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 19 19 17
  • Título OmniClass Water Closet Seats