Publique sus productos
Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Cursiva™ Sliding shower door, 78" H x 56-1/8 - 59-7/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

Traducido por Google,

Agregue el toque final a su espacio de ducha con la lujosa puerta de ducha corrediza Cursiva sin marco. Este diseño contemporáneo incluye rodillos expuestos diseñados para deslizarse a través de un riel superior resistente, lo que ofrece una declaración de estilo audaz y un funcionamiento suave. La puerta mide 78" de altura para un amplio espacio libre para la cabeza, y las hermosas manijas espalda con espalda facilitan la entrada y la salida. Esta puerta para ducha incluye vidrio templado grueso de 5/16" y Controlled Close™, una innovadora tecnología de amortiguación doble que lleva su puerta a un cierre seguro sin portazos y proporciona una contención de agua excepcional. La instalación incluye ajuste fuera de plomada de 3/8" en los paneles de vidrio fijos y móviles.

Características

  • El diseño de rodillo de acero inoxidable expuesto de primera calidad permite abrir y cerrar el panel móvil sin esfuerzo.
  • El innovador cierre suave Controlled Close™ con tecnología de amortiguación doble elimina los portazos y hace que la puerta se cierre de forma segura.
  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista.
  • Tiradores de puerta de ducha verticales espalda con espalda de 11-7/8" (301 mm).
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • Coordina con otros productos de la colección Cursiva.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor.
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • 78" (1981 mm) de alto, con 74-7/8" (1902 mm) de espacio libre mínimo para la cabeza.
  • Se adapta a anchos de abertura de 56-1/8"–59-7/8" (1426 mm–1521 mm).
  • Requiere una profundidad de umbral mínima de 2-3/4" (669 mm).
  • La capacidad de ajuste fuera de plomada de 3/8" (10 mm) en cada lado simplifica la instalación.
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño.
  • No apto para usar con bases de ducha de hierro fundido.
  • Solo para uso residencial.
  • No para uso en hostelería.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R707624-8L
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosCursiva™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)78
  • Ancho (pulgadas)59.87
  • Profundidad (pulgadas)4.18
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures