Publique sus productos
Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
Kohler

Tellin® Frameless sliding shower door, 78" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

3.6 de 5 estrellas3.6(5 reseñas)
Traducido por Google,

Esta puerta de ducha Tellin™, que brinda nueva tecnología y un estilo elegante al baño contemporáneo, cuenta con un innovador sistema de derivación y un diseño de rodillo que proporciona una acción deslizante sorprendentemente suave y silenciosa para lograr una diferencia que se puede sentir. El diseño único, que incluye paneles de vidrio totalmente pasables, hace que la instalación sea más fácil que nunca y permite ajustarla mientras la puerta cuelga. Las manijas verticales complementan la apariencia minimalista moderna de Tellin, creando un espacio abierto y acogedor para la ducha.

Características

  • El diseño sin marco enfatiza el vidrio y crea una apariencia elegante y minimalista
  • Estilo de puerta de granero corrediza doble
  • El diseño innovador de los rodillos con rodamientos de acero inoxidable simplifica la instalación y proporciona un ajuste fuera de la plomada mientras se instala el vidrio.
  • La guía central acolchada brinda una acción deslizante suave y silenciosa
  • Jambas murales lisas y fáciles de limpiar
  • Las manijas verticales acentúan el estilo contemporáneo
  • El revestimiento de vidrio CleanCoat®+ crea una barrera hidrofóbica que repele el agua, la espuma de jabón y los residuos, lo que ahorra tiempo y protege las puertas de la ducha 10 veces más que el CleanCoat original. (Basado en pruebas internas de desgaste/abrasión de 2021 con un paño de microfibra).
  • El vidrio templado garantiza una mayor seguridad y durabilidad.

Material

  • Sin marco, vidrio templado Crystal Clear de 5/16" (8 mm) de espesor
  • El aluminio anodizado evita la oxidación y la corrosión.

Instalación

  • Se adapta a anchos de abertura de 56-5/8" a 59-5/8" (1438 a 1514 mm)
  • 77-9/16" (1970 mm) de alto, con 71-9/16" (1818 mm) de espacio libre mínimo para la cabeza
  • La capacidad de ajuste fuera de la plomada simplifica la instalación
  • La puerta se puede instalar para abrir hacia la izquierda o hacia la derecha para adaptarse a la disposición de su baño
  • No apto para uso en hostelería.

Ver más

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Taladrar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que el estado de California reconoce como causante de cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-RC701582-L
  • Familia de productoShower Doors
  • Grupo de productosTellin®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-04
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)77.56
  • Ancho (pulgadas)59.65
  • Profundidad (pulgadas)6.02
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEG017210
  • Nombre ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 17
  • Título OmniClass Shower Enclosures