Publique sus productos
Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full
Komfort

Single Glazed Doors - Double Doorset - Aluminium Full

Traducido por Google,
Las puertas de vidrio de Komfort permiten que la luz inunde el lugar de trabajo, creando una atmósfera de espacio y formando parte integral de cualquier pared divisoria e interior. Hay una selección excepcional de vidrios simples y dobles, incluidos pivotantes, con bisagras, deslizantes, con marco o sin marco. La manifestación llamativa se puede aplicar a todas las puertas de vidrio Komfort para agregar contraste, definición e interés mientras cumple con los requisitos de la Parte M de las Normas de Construcción. Una amplia gama de opciones de ferretería arquitectónica está disponible en muchos tamaños y opciones de acabado para complementar nuestras puertas y marcos.
Especificaciones
  • Dimensions: Up to 2700mm high Fire ratings: N/A Acoustics: Up to 38dB(Rw) Structure: Up to severe duty Weight: With 12mm glass – up to 30.18 kg/m2 Manifestation: Yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSGD-DD-AF
  • Familia de productoCurtain Wall Doors
  • Grupo de productosGlass Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enReino Unido
  • Fabricado enReino Unido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Muros Cortina
  • Clasificación IFC Muro cortina
  • Código Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descripción Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Número OmniClass23-13 33 27 11
  • Título OmniClass Curtain Walls

Disponibilidad en regiones

Asia Europa