Publique sus productos
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator
MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    MiniSpace DX for North America - Mid to High Rise - Machine Room Elevator

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible en América del Norte.

    Este es un modelo de reserva de espacio que representa el espacio libre mínimo requerido para cada velocidad y capacidad según la información de nuestra guía de planificación estándar. Si tiene preguntas, comuníquese con su oficina de ventas local. Para obtener un modelo y especificaciones más detallados, visite nuestra herramienta de planificación de ascensores en línea: www.kone.us/elevators/tools-downloads/

    UN ASCENSOR EXCEPCIONAL PARA SU EDIFICIO DE MEDIANA A GRAN ALTURA.

    El KONE MiniSpace™ DX combina nuestras innovaciones de diseño y probadas. Nuestro objetivo es crear una experiencia de usuario que agregue valor a un edificio y maximice la comodidad y la seguridad de los pasajeros.

    Especificaciones
    • Speed - ft/min (m/s):200,350,400,500,700,1000 fpm (1.00, 1.78, 2.00, 2.54, 3.56, 5.00 m/s) Max. travel -ft(m): 590ft. (180m) Max Landings : 63
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminiena
    • Familia de productoElevators
    • Grupo de productosMachine Room Elevators (MR)
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-25
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Ascensores, sistemas de elevación
    • Código Uniclass 2015Ac_90_10_50
    • Descripción Uniclass 2015Lift travelling
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectric Traction Elevators
    • Número OmniClass23-23 11 11 11
    • Título OmniClass Traction Elevators
    • CSI UniFormat II CódigoD1010
    • CSI UniFormat II TítuloElevators & Lifts