Publique sus productos
Caimán
Caimán
Caimán
Caimán
Caimán

    Caimán

    Como si de la coraza de un caimán se tratara, viste con piel dura por fuera y es suave y mullido por dentro. El pliegue en los brazos permite que al sentarse, el respaldo flexione ligeramente hacía atrás, volviendo a su posición inicial al levantarse.
    Especificaciones
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCAI00
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosChair
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)75
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares