Publique sus productos
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2
Goa2

    Goa2

    4.6 de 5 estrellas4.6(10 reseñas)
    Sofá con tres posiciones: sentado, cómodo y tumbado. Asiento, cabezal, reposapiés, los situaremos a nuestro capricho, aportando una estética vanguardista acorde a la exigencia actual, adaptable a Home Cinema, trasera especial centro de sala.
    Especificaciones
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, N Dm Board And Tufted Solid Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. De Luxe Pushbutton Intelligent Usb (5V And 7.5V). Suspension: Triple Cinch System (90% Space Covered) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Backrest In 25 Kg. Super Soft, Covered With Polyester Fiber, With Electronic Control Movement.30 Kg Polyurethane Arms. Hard Coated Polyester Fiber
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG200
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de productosHome Cinema + 3 positions.
    • Día de publicación2021-02-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
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
    Productos similares