Publique sus productos
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
    KOPAL

    Jumila bar fence

    3.9 de 5 estrellas3.9(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    La valla de barrotes de Jumila está construida a partir de una estructura de acero con barrotes verticales redondos. En el Jumila , los anillos ornamentales de acero plano se colocan entre las barras y se rematan con una tira de metal plano debajo de los anillos. Las barras perforan las vigas horizontales y están biseladas 45° en la parte superior.

    El Jumila es de hecho una combinación del Traversa y el Rondo. Esto le da al Jumila un aspecto muy elegante. Las vigas horizontales tienen un perfil tipo túnel, lo que permite evacuar el agua y el polvo de manera fácil. La valla irradia robustez y seguridad. Jumila es muy resistente al vandalismo y es difícil de escalar.

    La cerca está completamente galvanizada y tiene una capa de polvo de poliéster que la hace altamente resistente a la corrosión. KOPAL ofrece colores estándar, pero también es posible elegir un color RAL específico.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKOP020001
    • Familia de productoBar fences
    • Grupo de productosJumila
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa