Publique sus productos
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1673SFS Nolen Kitchen Faucet

    Traducido por Google,
    • ACABADO SIN MANCHAS: el acabado de acero inoxidable sin manchas Brite resiste las manchas de agua y las huellas dactilares para un grifo de aspecto más limpio. También disponible en cromo/blanco y acero inoxidable antimanchas/negro mate.
    • CABEZAL ROCIADOR DE FUNCIÓN DOBLE con chorro aireado para llenar ollas grandes y rociador potente para limpieza profunda; LAS BOQUILLAS FÁCILES DE LIMPIAR le permiten limpiar la acumulación de minerales para obtener un flujo fuerte y duradero.
    • TECNOLOGÍA REACH PULL-DOWN: la manguera de 18 pulgadas de fácil retracción con adaptador giratorio le permite flexionar, girar y alcanzar cada lugar difícil de alcanzar en el fregadero; EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ajusta el cabezal rociador en su lugar para una sujeción segura.
    • LISTA PARA LA INSTALACIÓN con placa de cubierta opcional y herrajes de montaje para instalar con un fregadero de 1, 2 o 3 orificios. Las líneas de suministro de agua con TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA le permiten instalar sin apretar a mano. La GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA cubre el grifo y el acabado para su satisfacción.
    • LA ALTURA OPTIMIZADA cabe debajo de cualquier gabinete de cocina: LA MANIJA INTELIGENTE INDIVIDUAL con rotación hacia adelante de 90° le permite instalar en espacios más reducidos sin espacio libre para salpicaduras; DIMENSIONES: Altura del grifo: 16 3/8 pulgadas, Altura del pico: 9 pulgadas, Alcance del pico 9 1/8 pulgadas.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1673SFS
      Item Weight: 6.06 pounds
      Product Dimensions: 11.4 x 3.9 x 16.4 inches
      Size: 11.5 x 3.9 x 16.4 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number Of Holes: 1
      Number of Handles: 1
      Included: Components Faucet, Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KPF-1673SFS-Nolen-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets