Publique sus productos
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1675SFS Ansel Dual Function Pull-Down Kitchen Faucet

    Traducido por Google,
    • ACABADO SIN MANCHAS: el acabado de acero inoxidable sin manchas Brite resiste las manchas de agua y las huellas dactilares para un grifo de aspecto más limpio. También disponible en cromo y negro mate.
    • CABEZAL ROCIADOR DE FUNCIÓN DOBLE con chorro aireado para llenar ollas grandes y rociador potente para limpieza profunda; LAS BOQUILLAS FÁCILES DE LIMPIAR le permiten limpiar la acumulación de minerales para obtener un flujo fuerte y duradero.
    • TECNOLOGÍA REACH PULL-DOWN: la manguera de 16 pulgadas de fácil retracción con adaptador giratorio le permite flexionar, girar y alcanzar cada lugar difícil de alcanzar en el fregadero; EL ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO ajusta el cabezal rociador en su lugar para una sujeción segura.
    • LISTO PARA LA INSTALACIÓN con todo el hardware de montaje incluido: las líneas de suministro de agua con TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN RÁPIDA le permiten instalar sin apretar a mano: la GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA cubre el grifo y el acabado para su satisfacción.
    • LA ALTURA OPTIMIZADA cabe debajo de cualquier gabinete de cocina: LA MANIJA INTELIGENTE INDIVIDUAL con rotación hacia adelante de 90° le permite instalar en espacios más reducidos sin espacio libre para salpicaduras; DIMENSIONES: Altura del grifo: 16 1/2 pulgadas, Altura del pico: 10 1/2 pulgadas, Pico 9 3/8 pulgadas.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1675SFS
      Item Weight: 5.96 pounds
      Product Dimensions: 11.2 x 4.6 x 16.5 inches
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KPF-1675SFS-Ansel-Dual-Function-Pull-Down-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets