Publique sus productos
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-1681SFS Sellette Kitchen Bar Faucet

    Traducido por Google,
    • ACABADO SIN MANCHAS: el acabado de acero inoxidable sin manchas Brite resiste las manchas de agua y las huellas dactilares para un grifo de aspecto más limpio.
    • EL CORRIENTE AIREADO SUAVE le permite llenar fácilmente ollas y jarras grandes para cualquier tarea de cocina; EL AIREADOR DE CALIDAD SUPERIOR garantiza un rendimiento óptimo sin salpicaduras, con un CARTUCHO DE CERÁMICA PREMIUM para un uso prolongado sin fugas.
    • HIGH-ARC SPOUT gira 360° para un amplio rango de movimiento, ofrece una amplia altura para limpiar sus utensilios de cocina más grandes.
    • LISTO PARA LA INSTALACIÓN con todo el hardware de montaje incluido: la GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA cubre el grifo y el acabado para su satisfacción.
    • EL MANGO INTELIGENTE INDIVIDUAL con rotación hacia adelante de 90° le permite instalarlo en espacios más reducidos sin espacio libre contra salpicaduras; DIMENSIONES: Altura del grifo: 16 1/2 pulgadas, Altura del pico: 12 1/8 pulgadas, Alcance del pico 8 pulgadas.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KPF-1681SFS
      Item Weight: 2.86 pounds
      Product Dimensions: 10.5 x 4.1 x 16.5 inches
      Size: 16.5 Inch
      Style: Modern
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mounted
      Item Package Quantity: 1
      Flow Rate: 1.8 GPM
      Spout Height:12 inches
      Spout Reach: 9 inches
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Handle Material: Metal
      Included Components: Faucet, Water supply lines, Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KPF-1681SFS-Sellette-Kitchen-Bar-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets