Publique sus productos
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2620SFS Oletto Kitchen Faucet

    Traducido por Google,
    • ACTUALIZACIÓN DE ESTILO INSTANTÁNEO: Un grifo llamativo con un diseño aerodinámico que se adapta perfectamente a cualquier fregadero de cocina.
    • ACABADO DURADERO DE POR VIDA: Los acabados Kraus resisten la corrosión y el óxido, superan los estándares de durabilidad de la industria y no se desvanecen con el tiempo.
    • TECNOLOGÍA REACH PULL-DOWN: La manguera flexible de 14” de fácil retracción con adaptador giratorio ofrece un rango de movimiento extendido con la capacidad de flexionarse, pivotar y alcanzar todo el fregadero.
    • PULVERIZADOR DE FUNCIÓN DOBLE: elija entre un chorro aireado y un rociador potente para cubrir todo, desde el enjuague hasta el fregado. LAS BOQUILLAS DE GOMA FÁCILES DE LIMPIAR se limpian con solo deslizar un dedo.
    • RENDIMIENTO DURADERO: La construcción resistente sin plomo y una válvula de cerámica de alta calidad brindan una vida útil de uso confiable sin goteo: GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA y servicio al cliente que lo pone a usted primero.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2620SFS
      Item Weight: 4.91 pounds
      Product Dimensions: 8.8 x 2.5 x 15.8 inches
      Size: 15.75 inch
      Style: Oletto Single Handle Pull Down Kitchen Faucet
      Finish: Stainless Steel
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KPF-2620SFS-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets