Publique sus productos
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet
    Kraus

    Kraus KPF-2631CH Oletto Kitchen Faucet

    Traducido por Google,
    • GRIFO DE ESTILO COMERCIAL: Una apariencia profesional con la comodidad de una manguera rociadora de retracción suave con un rango extendido de 14".
    • CABEZAL ROCIADOR DE FUNCIÓN DOBLE: elija entre chorro aireado y rociador potente para cubrir todo, desde enjuagar hasta fregar.
    • CAÑO DE ARCO ALTO: Gira 360° para un amplio rango de movimiento dentro y alrededor del fregadero.
    • DISEÑO DE MANGO ÚNICO: Funciona con rotación hacia adelante, lo que permite la instalación en espacios más reducidos con un espacio libre mínimo para el protector contra salpicaduras.
    • CONSTRUIDO PARA DURAR: la construcción totalmente metálica sin plomo para trabajo pesado y un cartucho de cerámica de alta calidad brindan una vida útil de uso confiable sin goteo.

    Como se muestra en Amazon.com

    Especificaciones
    • Technical Details

      Part Number: KPF-2631CH
      Item Weight: 5.9 pounds
      Product Dimensions: 11 x 4.2 x 21.8 inches
      Size: 21.75 inch
      Style: Modern
      Material: Brass
      Installation Method: Deck Mount
      Item Package Quantity: 1
      Water Consumption: 1.75 GPM
      Number Of Holes: 1
      Handle/Lever Placement: Right
      Number of Handles: 1
      Included Components: Faucet, Water lines, Mounting Hardware, Deck Plate

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKraus-KPF-2631CH-Oletto-Kitchen-Faucet
    • Familia de productoFaucet
    • Grupo de productosKitchen
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2019-02-14
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets