Publique sus productos
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    Traducido por Google,
    kreon aplis 120 es una gama de downlights empotrables de forma redonda con una apertura de 120 mm. kreon aplis 120 se puede girar hasta 360° e inclinar 30° sin comprometer la posición empotrada de la lámpara ni el control del deslumbramiento. La luminaria puede apuntar tanto a superficies verticales como horizontales. kreon 120 está equipado con un portafiltros para que se puedan agregar filtros opcionales. La gama 120 está disponible como luminaria empotrada, direccional o de pared y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones donde se requieren paquetes de lúmenes más altos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nombre UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Título OmniClass Spotlight Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África