Publique sus productos
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    Traducido por Google,
    kreon aplis 80 HE integra ópticas facetadas de alta eficiencia como una extensión de la gama direccional kreon aplis 80 existente. Combinado con un módulo LED preferido por los diseñadores de iluminación, crea grupos de luz de alta eficiencia en superficies horizontales o espectaculares efectos de escalonamiento en verticales con una excelente reproducción cromática. La fuente de luz empotrada en profundidad con una óptica diseñada minuciosamente garantiza un alto control del deslumbramiento para el confort visual. kreon aplis 80 HE es ajustable en 30° para resaltar cada detalle en una escena de luz.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_80_he
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)111
    • Ancho (mm)95
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África