Publique sus productos
aplis in-line 120
aplis in-line 120
aplis in-line 120

    aplis in-line 120

    Traducido por Google,
    kreon diapason 120 es el miembro más grande de la estimada gama diapason. Diseñado para causar una declaración audaz, este foco combina fuentes LED de última generación y reflectores con lentes, lo que brinda un control de luz incomparable dentro de una forma elegante y espaciosa. kreon diapason 120 ofrece una presencia imponente y un rendimiento de iluminación excepcional. Está disponible en blanco o negro, lo que le permite seleccionar la estética perfecta para su espacio. Desbloquee infinitas posibilidades de iluminación con las versátiles opciones de control de luz de kreon diapason 120. Elija entre una variedad de ópticas de lentes, temperaturas de color e índices de reproducción cromática, lo que le permitirá lograr la atmósfera y el ambiente deseados. La opción de incluir antideslumbrantes cilíndricos garantiza una gestión precisa de la luz, ofreciendo el máximo confort visual. La instalación es flexible: montaje empotrado con un kit de yeso sin marco, fijación segura mediante rosca M10, montaje en superficie con una caja de engranajes o fijación a un sistema de carril de 48 V. kreon diapason 120 se adapta sin esfuerzo a las necesidades arquitectónicas. Experimente la combinación perfecta de rendimiento y estética con kreon diapason 120. Su mayor tamaño lo convierte en una opción ideal para iluminar espacios amplios, grandes interiores o puntos focales arquitectónicos con un efecto y sofisticación sorprendentes. Abrace lo extraordinario y cree composiciones de iluminación cautivadoras con kreon diapason 120.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_inline_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África