Publique sus productos
aplis in-line 165
aplis in-line 165

    aplis in-line 165

    Traducido por Google,
    kreon aplis in-line 165 direccional es un foco totalmente empotrable con snoot incorporado que cumple dos propósitos. En primer lugar, absorbe el flujo parásito, ayudando así al control, y en segundo lugar, proporciona un anillo de montaje integrado para la fijación de lentes ópticas adicionales para una mayor optimización. kreon aplis in-line 165 direccional tiene un ajuste rotacional de 360º y un ajuste angular de 30º, que, cuando se combina con la opción de reflector TIR spot, de inundación y de inundación amplia, proporciona una herramienta de iluminación de acento extremadamente versátil. El bañador de pared en línea kreon aplis 165 proporciona una uniformidad casi perfecta en superficies verticales. Esto es posible gracias al diseño óptico único que es capaz de reflejar la luz hasta la parte superior de las paredes adyacentes a través de un ángulo de haz completo de 180º, manteniendo al mismo tiempo un componente de iluminación eficaz hacia abajo. Debido a su alto rendimiento lumínico, kreon aplis 165 en línea es muy adecuado para iluminar áreas más amplias donde se necesita mucha luz, como salas de exposición, zonas públicas, pasillos, zonas de exposición o espacios con techos altos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_inline_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África