Publique sus productos
aplis in-line 40
aplis in-line 40
aplis in-line 40

    aplis in-line 40

    Traducido por Google,
    kreon aplis in-line 40 constituye una serie de downlights empotrables sin marco, caracterizados por su forma circular. Estos downlights cuentan con una apertura de 40 mm. kreon aplis in-line 40 dirige la atención a la propia fuente de luz. Especialmente adecuada para espacios reducidos, kreon aplis in-line 40 está disponible como luminaria downlight, direccional o wallwash. Esta gama ofrece rejillas estándar con una variedad de acabados, incluidas las opciones clásicas en blanco y negro, así como opciones más distintivas como negro pistola y cobre satinado rojo. Además de las lamas oblicuas habituales, se puede seleccionar una lama abatible alternativa en blanco o negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África