Publique sus productos
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard
aplis in-line 80 standard

    aplis in-line 80 standard

    Traducido por Google,
    kreon aplis in-line 80 es una gama de downlights empotrables de forma redonda con una apertura de 80 mm. kreon aplis in-line 80 se puede girar hasta 360° e inclinar 30° sin comprometer la posición empotrada de la lámpara ni el control del deslumbramiento. La luminaria puede apuntar tanto a superficies verticales como horizontales. kreon aplis in-line 80 está equipado con un portafiltro y un anillo antideslumbrante. kreon aplis in-line 80 está disponible como luminaria downlight, direccional o wallwash y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones. En la gama aplis in-line 80 también ofrecemos una variedad de acabados, incluidas las opciones clásicas en blanco y negro, así como opciones más distintivas como el negro pistola y el cobre satinado rojo. Además de las habituales lamas oblicuas, una de las versiones de downlight ofrece una lama abatible alternativa en blanco o negro. Los kits de yeso están disponibles con o sin espacio para sombra.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_aplis_inline_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África