Publique sus productos
cana 80
cana 80
cana 80

    cana 80

    Traducido por Google,
    kreon cana es un canal de iluminación arquitectónica mínima que puede equiparse con una amplia gama de luminarias LED. Cuando está empotrado, kreon cana en blanco da profundidad a los planos del techo, mientras que kreon cana en negro proporciona una separación visible. Cuando se monta en superficie o colgante, kreon cana proporciona un haz arquitectónico para la integración de la iluminación. kreon cana se ofrece en tres anchos y puede alojar focos semiempotrados kreon holon circulares o kreon prologe cuadrados y focos de superficie kreon holon, además de líneas continuas de luz kreon ligna. La amplia variedad de luminarias se puede mezclar y organizar para adaptarse a las demandas espaciales y presentar la iluminación donde se requiera.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_cana_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África