Publique sus productos
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    Traducido por Google,
    kreon diapason se ofrece en tres tamaños con una opción de acabado pintado en blanco o negro. El control de la luz se ve facilitado por una selección de ópticas de lentes, temperatura de color y elección de índices de reproducción cromática, junto con la opción de agregar protectores de deslumbramiento cilíndricos para una máxima restricción de la luz. kreon diapason puede montarse empotrado individualmente dentro de un discreto kit de yeso sin marco, fijarse con rosca M10 o montarse en superficie o en riel en un accesorio de caja de engranajes.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_diapason_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprojectors & track systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África