Publique sus productos
diapason 80
diapason 80

    diapason 80

    Traducido por Google,
    kreon diapason 80, una notable incorporación a la reconocida gama kreon diapason. Este foco presenta fuentes LED y reflectores con lentes de última generación, que brindan un control de luz excepcional dentro de un cuerpo compacto y elegante. kreon diapason 80 ofrece una experiencia de iluminación mejorada manteniendo los mismos altos estándares de calidad. Está disponible en blanco o negro, lo que le permite integrarlo perfectamente en cualquier diseño interior. Da rienda suelta a tu creatividad con las versátiles opciones de control de iluminación de kreon diapason 80. Elige entre una variedad de lentes ópticas, temperaturas de color e índices de reproducción cromática para adaptar la iluminación a tus especificaciones exactas. La inclusión de antideslumbrantes cilíndricos garantiza una sujeción precisa de la luz para un confort visual óptimo. La instalación es flexible: montaje empotrado con un kit de yeso sin marco, fijación segura mediante rosca M10, montaje en superficie con una caja de engranajes o fijación a un sistema de carril de 48 V. kreon diapason 80 se adapta sin esfuerzo a las necesidades arquitectónicas. Experimente la combinación perfecta de rendimiento y estética con kreon diapason 80. Su mayor tamaño permite una presencia de iluminación más impactante, lo que lo convierte en una opción ideal para iluminar una variedad de espacios con gracia y sofisticación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_diapason_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprojectors & track systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África