Publique sus productos
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145
dolma 145

    dolma 145

    2.8 de 5 estrellas2.8(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    kreon dolma 145 interior tiene un ancho visible de 145 mm. El conducto es un perfil de aluminio para empotrar que se puede instalar fácilmente en paredes o techos. El perfil a medida está acabado en aluminio anodizado natural o negro. Los elementos de iluminación LED estándar se pueden integrar en un extremo o en ambos o en el medio del perfil para lograr un efecto de iluminación que se desvanece. Utilice kreon dolma como baliza en entornos residenciales o públicos. kreon dolma 145 para interiores tiene un acabado anodizado plateado satinado. Las fuentes de luz pueden colocarse en el centro a lo largo de los perfiles o montarse en cualquier extremo.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_dolma_145
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África