Publique sus productos
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    Traducido por Google,
    kreon dolma 80 interior tiene un ancho visible de 80 mm. El conducto es un perfil de aluminio empotrado que se puede instalar fácilmente en paredes o techos. El perfil fabricado a medida tiene un acabado en aluminio anodizado natural o negro. Los elementos de iluminación LED estándar se pueden integrar en uno de los extremos, en ambos o en el centro del perfil para lograr un efecto de iluminación tenue. Utilice kreon dolma como baliza en entornos residenciales o públicos. kreon dolma 80 interior tiene un acabado anodizado plateado satinado. Las fuentes de luz pueden colocarse centralmente a lo largo de los perfiles o montarse en cualquiera de los extremos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_dolma_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África