Publique sus productos
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 de 5 estrellas4.1(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    Los perfiles de riel kreon 48V vienen en diferentes variaciones de instalación adecuadas para cualquier tipo de diseño interior.
    kreon 48V track deep empotrable 40 demuestra cómo la arquitectura puede definirse mediante la luz y convierte el techo en un patio de juegos arquitectónico flexible.
    El sistema de perfil es un sistema magnético de bajo voltaje que requiere una entrada de 48Vcc. Dentro de los perfiles de riel se incorporan líneas de bus de datos adicionales para DALI o control de iluminación de 1-10 V. Para controlar las luminarias de riel DALI de forma inalámbrica, se puede agregar al riel una puerta de enlace habilitada para Casambi opcional para control inalámbrico por Bluetooth. Una caja de cambios montada en superficie opcional es una solución para la conversión de 230 V CA en superficie en caso de que el convertidor de potencia no se pueda colocar de forma remota.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_dolma_track_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-29
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África