Publique sus productos
down 80
down 80
down 80

    down 80

    Traducido por Google,
    kreon down 80 es una gama de downlights empotrables de forma cuadrada con una apertura de 80 mm. kreon down 80 se puede girar hasta 360° e inclinar 30° sin comprometer la posición empotrada de la lámpara ni el control del deslumbramiento. La luminaria puede apuntar tanto a superficies verticales como horizontales. kreon down 80 está equipado con un portafiltro y un anillo antideslumbrante. kreon down 80 está disponible como luminaria downlight, direccional o wallwash y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_down_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África