Publique sus productos
down in-line 120
down in-line 120
down in-line 120

    down in-line 120

    Traducido por Google,
    kreon down in-line 120 es una gama de downlights empotrables de forma cuadrada con una apertura de 120 mm. kreon down in-line 120 se puede girar hasta 360° e inclinar 30° sin comprometer la posición empotrada de la lámpara ni el control del deslumbramiento. La luminaria puede apuntar tanto a superficies verticales como horizontales. kreon down in-line 120 está equipado con un portafiltros para que se puedan agregar filtros opcionales. La gama 120 está disponible como luminaria empotrada, direccional o de pared y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones donde se requieren paquetes de lúmenes más altos.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_down_inline_120
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África