Publique sus productos
down in-line 165
down in-line 165

    down in-line 165

    Traducido por Google,
    kreon down in-line direccional es un foco totalmente empotrado con un snoot incorporado que tiene dos propósitos. En primer lugar, absorbe el flujo parásito, lo que ayuda al control del haz y, en segundo lugar, proporciona un anillo de montaje integrado para la fijación de lentes ópticas adicionales para una mayor optimización. kreon down in-line direccional tiene un ajuste rotacional de 360º y un ajuste angular de 30º, que cuando se combina con la opción de reflector TIR puntual, de inundación y de inundación amplia, proporciona una herramienta de iluminación de acento verdaderamente versátil. El bañador de pared en línea kreon down proporciona una uniformidad casi perfecta en superficies verticales. Esto es posible gracias al diseño óptico único que es capaz de reflejar la luz hasta la parte superior de las paredes adyacentes a través de un ángulo de haz completo de 180º, manteniendo al mismo tiempo un componente de iluminación empotrada eficaz.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_down_inline_165
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África