Publique sus productos
down in-line 40
down in-line 40
down in-line 40

    down in-line 40

    Traducido por Google,
    kreon down in-line 40 es una gama de downlights empotrables sin marco de forma cuadrada con una apertura de 40 mm. El discreto kreon down en línea 40 pone el foco en la propia luz. kreon down in-line 40 es perfecto para su uso en espacios compactos y está disponible como luminaria downlight, direccional o wallwash.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_down_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosLuminarias de techo empotradas
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África