Publique sus productos
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
    Traducido por Google,
    kreon kagi es un sistema de perfiles innovador y extremadamente versátil que combina iluminación lineal y de acento. El perfil básico de 24 V puede montarse empotrado o en superficie y, opcionalmente, puede equiparse con tubos de luz continuos satinados de 16 mm o 26 mm de diámetro para una distribución de luz suave y sostenida. Una ingeniosa unión permite una conexión perpendicular del segundo nivel inclinado 90° del perfil de 24V. Además, se pueden añadir focos y bañadores de pared de forma redonda o cuadrada sujetándolos a los perfiles principales. Es posible cambiar la posición de los focos sobre el carril.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_kagi_profile_26
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)24
    • Ancho (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África