Publique sus productos
nuit

nuit

Traducido por Google,
kreon nuit es una viga de diseño elemental que se puede utilizar como una línea maciza para llevar elementos gráficos a la arquitectura. El sistema LED avanzado con lentes delgadas TIR (Total Internal Reflector) requiere un espacio delgado de solo 10 mm para desplegar una variedad de ángulos de haz. Su forma básica llama la atención mínima y se puede usar fácilmente en combinación con otras herramientas de luz kreon, creando un uso artístico pero responsable de las fuentes de luz en una instalación empotrada, montada en superficie o suspendida, lo que lo convierte en un sistema de iluminación lineal muy versátil y de alto rendimiento.
Especificaciones técnicas
  • Referenciakr_nuit
  • Familia de productoLighting
  • Grupo de productosprofile systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-07-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enBélgica
  • Fabricado enBélgica
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Ss_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
  • Título OmniClass Lighting Posts

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África