Publique sus productos
rei
rei

    rei

    Traducido por Google,
    kreon rei es una familia de productos que se ofrecen como luminarias de pared individuales o como un sistema continuo. Las luminarias kreon rei individuales son productos empotrados en la pared de bajo nivel o montados en la pared en la superficie diseñados para proporcionar una iluminación de ubicación discreta a través de un sistema de reflector optimizado. Están disponibles en dos tamaños con opción de acabado en blanco o negro. El sistema continuo Kreon Rei es una luminaria montada en la superficie del techo o empotrada en el techo que se ofrece con una opción de óptica de baño de pared o óptica de luz descendente. Ambos tipos se pueden especificar a la longitud y están disponibles en acabados blanco o negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_rei
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África