Publique sus productos
rei profile
rei profile
rei profile
rei profile

    rei profile

    Traducido por Google,
    kreon rei es una familia de productos que se ofrece como luminarias de pared individuales o como sistema continuo. Las luminarias individuales kreon rei son productos empotrados en pared de bajo nivel o montados en superficie diseñados para proporcionar una iluminación de ubicación discreta a través de un sistema de reflector optimizado. Están disponibles en dos tamaños con opción de acabado en blanco o negro. El sistema kreon rei continuo es una luminaria montada en superficie o empotrada en el techo que se ofrece con una opción de óptica wall wash u óptica downlight. Ambos tipos se pueden especificar según la longitud y están disponibles en acabados blanco o negro. El sistema óptico kreon rei wall wash está desarrollado para proporcionar una luminancia continua homogénea en superficies verticales y es la solución perfecta para galerías, aplicaciones residenciales o comerciales donde la iluminancia del plano vertical es un requisito previo de la planificación de iluminación. La luz empotrada kreon rei proporciona una iluminación controlada continua en un haz simétrico optimizado de solo 55º para enfocar la luz sobre áreas de trabajo o donde se requiere un mayor nivel ambiental de iluminación.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakr_rei_profile
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de productosprofile systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-07-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBélgica
    • Fabricado enBélgica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Lámpara
    • Código Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniClass Lighting Posts

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África